Barre bus pour mise à la terre avec cosses à oeillets
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Barre bus pour mise à la terre avec cosses à oeillets
Barre de cuivre généralement logée à l’intérieur de l’appareillage électrique, des panneaux de commandes et des boîtiers de bus pour la mise à la terre. Elles sont également utilisées pour connecter les équipements de haute tension dans les postes de commutation électrique, et les équipements de basse tension dans les groupes de batteries.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Pour visser les câbles de mise à la terre avec des cosses-anneaux
- Points de fixation filetés M5 au pas de 20 mm
- Montage isolé par rapport au cadre
- Capacité de courant maximale 200 A
- Connexion 35 mm² avec une bride (accessoire 21120-209)
Spécifications
| Type de produit | Kit de mise à la masse |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.