Alimentation de secours
Produits | 60 résultats (449 articles)

Cisaille pour rail en aluminium et sertisseuse nVent ERIFLEX FleXbus
La cisaille de rail en aluminium et l’outil de sertissage sont conçus pour économiser du temps tout en permettant de couper le rail aluminium utilisé pour le support FleXbus sans bavure ni déformation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cisaille pour rail en aluminium et sertisseuse nVent ERIFLEX FleXbus

Répartiteur quadripolaire compact TD, 400 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire, 400 A, Alim. 1 connexion, Distribution 14 connexions

Répartiteur quadripolaire TRC, 630 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, plat, 630 A

Conducteur tressé et isolé IBS/IBSB Advanced sans halogène
Conducteur de puissance tressé et isolé plat IBS/IBSB Advanced sans halogène
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles + Neutre
Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus à plat 3 Pôles + Neutre est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles + Neutre, 138 mm x 125,5 mm
FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles + Neutre, 87,5 mm x 119,5 mm

Répartiteur quadripolaire TRS, 160 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, 160 A

Barre neutre pour répartiteurs TD
Barre neutre supplémentaire.

Conducteur tressé isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts
Conducteur tressé haute température pour disjoncteurs compacts, sans halogène.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 365 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 500 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 565 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 700 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 765 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 830 mm

Shunts de puissance en tresse PBC
Conducteur de puissance tressé plat PBC.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Shunt de puissance tressé plat, 1200 mm², 500 mm
Shunt de puissance tressé plat, 120 mm², 250 mm
Shunt de puissance tressé plat, 150 mm², 250 mm
Shunt de puissance tressé plat, 150 mm², 500 mm
Shunt de puissance tressé plat, 200 mm², 250 mm
Shunt de puissance tressé plat, 200 mm², 500 mm
Shunt de puissance tressé plat, 250 mm², 300 mm
Shunt de puissance tressé plat, 300 mm², 400 mm
Shunt de puissance tressé plat, 400 mm², 400 mm
Shunt de puissance tressé plat, 500 mm², 400 mm
Shunt de puissance tressé plat, 600 mm², 450 mm
Shunt de puissance tressé plat, 800 mm², 450 mm
Shunt de puissance tressé plat, 1000 mm², 450 mm
Shunt de puissance tressé plat, 100 mm², 250 mm
Shunt de puissance tressé plat, 100 mm², 500 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Kit d’identification des phases
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Kit d’identification des phases

nVent ERIFLEX FleXbus Passe conducteur IP55
Le passe conducteur IP55 nVent ERIFLEX FleXbus peut être utilisé sur le dessus de l’armoire distribution et/ou de l'alimentation électrique afin de faire passer l'étanchéité au niveau IP55.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Passe conducteur IP55, Une Entrées, 176 mm x 102 mm x 152 mm
FleXbus Passe conducteur IP55, Double Entrées, 176 mm x 157 mm x 152 mm
FleXbus Passe conducteur IP55, Une Entrées, 126 mm x 102 mm x 175 mm
FleXbus Passe conducteur IP55, Double Entrées, 126 mm x 157 mm x 175 mm

Kit de mise à niveau IP66 nVent ERIFLEX FleXbus
Le tube thermo-rétrécissable en option permet de passer d’IP55 à IP66. Tube thermo-rétrécissable en polyoléfine à paroi épaisse avec adhésif thermofusible coextrudé. Le ratio de rétrécissement va jusqu’à 4:1.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de mise à niveau IP66 nVent ERIFLEX FleXbus, 105 mm Max dia, 0.05 kg
Kit de mise à niveau IP66 nVent ERIFLEX FleXbus, 70 mm Max dia, 0.04 kg