Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH41635.eps image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles + Neutre

Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter
Détails

Fonctions

Spécifications

Tension d'isolement 1000; 1500
Résistance diélectrique, UL 1500; 1500
Rigidité diélectrique, CEI 61439,1 3 500 V c.a. à 1 min
Finition Électro-galvanisé
Matériau Polyamide renforcé à la fibre de verre; Acier
Conformité CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C); CEI® 61439,1; CEI® 61914
Classification sans halogène CEI® 60754-1
Classification à faible émission de fumée ISO 5659-2
Indice d'inflammabilité UL® 94V-0
Température de fonctionnement −40 to 130°C
Température de fonctionnement −40 to 266°F
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Norme d'installation AS 3008; BS 7671; CEI 64-8; CSN; DIN VDE 0100; HD 384; CEI® 60364; NBR 5410; NEN 1010; NFC 15-100; NIBT-NIN; NP (2002); ÔNORM; REBT; RGIE-AREI

Diagrammes

Images d'application Ressources
CAD
Vidéo
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Systeem (FR)

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter