Varistar CP| Armoire Réseaux


Varistar CP| Armoire Réseaux
Cadre en acier soudé pour les exigences de charge statique élevée. Acceptation d'une densité de câblage élevée et intégration 19.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Préconfigurée, baie prête à l’emploi
- Charge statique admissible jusqu’à 1600 kg
- Indice de Protection IP 20
- Installation de différents équipements de réseau possibles
- Gestion du câblage intégrée pour un montage vertical et horizontal
- Intégration aisée dans le système de confinement des allées
Spécifications
Type de produit | Rack |
Matériau du bâti | Acier |
Matériau | Acier |
Fiche technique
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.