Varistar CP| Bandeau oburateur d'air, Largeur 600 mm


Varistar CP| Bandeau oburateur d'air, Largeur 600 mm
Bandeau obturateur pour les baies de largeur 600 mm afin d’éviter la recirculation de l’air de l’avant vers l’arrière des racks refroidis.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Les bandeaux empêchent le mélange de l’air chaud sortant avec l’air froid entrant
- Possibilité d'accoupler des baies réseaux et des baies serveurs
- Pour plan 19", supérieur et inférieur
- Bandeaux de surface pleine
- Bandeaux pour baies de 600 mm de large
- Joint, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.