Refroidissement de racks et de rangées, liquide
Filtrer par
Filtre appliqué:
				1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Matériau
- Finition
- Hauteur
- Largeur
- Code couleur
- Profondeur
- Tension d'alimentation
- Alimentation en fluide de refroidissement
Filtre appliqué: 1
Produits | 30 résultats (64 articles)

RackChiller| Porte arrière, Passive
          Refroidit l’air chaud des équipements informatiques avant de le réintroduire dans la pièce.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2000H 600W
                
                  Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2000H 800W
                
                  Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2200H 600W
                
                  Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2200H 800W
                
                  Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2450H 600W
                
                  Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2450H 800W
                

Varistar LHX+ 45 In-Rack
          Refroidisseur à montage latéral pour les applications de refroidissement en rack. Il aspire l'air chaud du plenum arrière (chaud) du rack et l'envoie dans le plenum avant (froid).
        

RDHX PRO Rack Assembly Kit for Proline S1 and Vairstar CP
          Provides brackets which are required for installation on the RDHX Pro onto Racks
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  RDHX PRO Rack Assembly Kit for Proline S1 and Vairstar CP
                

RDHX PRO Leveling Feet 120mm
          Optional levelling feet to raise RDHX Pro when rack is oin a plinth base.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  RDHX PRO Leveling Feet 120mm
                

RDHX PRO RackChiller Purge Kit
          Venting Kit to purge air out of the system during filling and maintenance.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  RDHX PRO RackChiller Purge Kit
                

Power Supply Unit
          Additional or replacement power supply unit for power redundancy or A/B feed applications.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  Power Supply Flatpack S 48/1800 HE