Refroidissement de racks et de rangées, liquide
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Matériau
- Finition
- Hauteur
- Largeur
- Code couleur
- Profondeur
- Tension d'alimentation
- Alimentation en fluide de refroidissement
Filtre appliqué: 1
Produits | 30 résultats (64 articles)

RackChiller| Unité de régulation, Porte arrière Passive
Ajoute la fonctionnalité de contrôle du flux de réfrigérant au RackChiller Rear Door Passive.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Unité de régulation RackChiller Rear Door,Passive

Varistar LHX+ 45| Rackchiller in-Row| Purge de condensats
Kit de gestion de l’eau de condensat pour installations alimentées par le haut.

LHX+| Rackchiller In-Row| Flexibles, BSP / BSP
Tuyaux flexibles pour LHX+ / RackChiller In-Row, 4 m.

LHX+| Rackchiller In-Row| Flexibles, QD / BSP
Tuyaux flexibles pour LHX+ / RackChiller In-Row, 4 m.

LHX+| Rackchiller In-Row| Kit de détection de fuite
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Leak Detection for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45

RDHX PRO| RackChiller Passif, Charnières à gauche
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Varistar CP| Socle, Largeur 300 mm
Socle pour refroidisseur Varistar LHX+ 45.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Varistar LHX+ 45 Base Plinth 100H

Varistar CP| Bandeaux, Largeur 300 mm
Kit d'obturation avant pour Varistar, largeur 300 mm.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Levelling Feet Blanking for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45

Raccord d'adaptation BSPP m / NPT m
Tuyaux flexibles pour LHX+ / RackChiller In-Row, 4 m.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Adapter BSP-NPT for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45

RDHX PRO| RackChiller Passif, Charnières à droite
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

RackChiller In-Row 45
Refroidisseur air/liquide in-Row. Refroidit l'air chaud de l'allée chaude et le renvoie dans l'allée froide.

RackChiller| Porte arrière, Active
Refroidit l’air chaud des équipements informatiques avant de le réintroduire dans la pièce, convient au flux d’air du serveur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2000H 600L
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2000H 800L
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2200H 600L
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2200H 800L
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2450H 600L
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2450H 800L