Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Distribution d'alimentation

Distribution d'alimentation
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Couleur
  • Compatible avec
  • Matériau
  • Finition
  • Longueur
      Appliquer
    • Sorties commutées
    • Courant nominal
    • Profondeur
        Appliquer
      • Hauteur
          Appliquer
        • Tension nominale
        • Unités de rack
        • Type de mesure
        Filter1

        Filtre appliqué: 1

        Afficher tous les filtres (1)

        Produits | 57 résultats (211 articles)

        EA9109.png image

        RackPower| Contacteur de porte

        Capteur d'interrupteur de porte avec interrupteur magnétique pour PDU nVent SCHROFF RackPower. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Capteur de commutateur de porte
        Air Flow Sensor

        Air Flow Sensor

        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Air Flow Sensor
        grounding/earthing busbar kit with screw clamps

        Barre de mise à la terre avec fixations à vis

        Les rails métalliques sont généralement logés à l'intérieur d'armoires et de tableaux pour la distribution locale de courant fort.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 200 mm
        Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 1900 mm, 43 U
        Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 2000 mm, 47 U
        Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 450 mm, 19"
        Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 975 mm
        Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 1680 mm, 38 U
        Alarm Beacon sensors

        Alarm Beacon sensors

        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Alarm Beacon sensors
        grounding/earthing busbar kit for ring terminations

        Barre bus pour mise à la terre avec cosses à oeillets

        Les rails métalliques sont généralement logés à l'intérieur d'appareillages de commutation et de tableaux pour la distribution locale d'électricité à haute intensité.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 440 mm, 19"
        Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1680 mm, 38 U
        Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1900 mm, 43 U
        Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 980 mm
        Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1980 mm, 47 U
        safety switch

        Coffret de distribution| Modules avec disjoncteurs

        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Modules de distribution de l'alimentation selon la norme DIN 43880, FI Interrupteur de sécurité, 16 A, 30 mA
        mains cable

        Cordon secteur

        Le câblage secteur SCHROFF permet une fixation pratique et universelle avec des fixation modulaires.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Câble secteur, SCHUKO/UTE selon IEC C13, 2.5 m, gris
        Câble secteur, IEC C14, vers C13, 0,5 m, noir
        Câble secteur, IEC C14 vers C13, 1 m, noir
        Câble secteur, BS vers IEC C13, 2,5 m, noir
        Câble secteur, USA vers IEC C13, 2,5 m, noir
        Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13-Angulé, 2.5 m, Gris
        Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13, 2,5 m, noir
        Câble secteur, IEC C14, vers C13, 2,5 m, noir
        safety switch

        Module de distribution| Disjoncteur

        Disjoncteur GFCI robuste, protégeant contre les défauts terre, offrant une protection totale.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Modules de distribution de l'alimentation selon la norme DIN 43880, Disjoncteur 1 x 16 A
        Modules de distribution de l'alimentation selon la norme DIN 43880, Disjoncteur 3 x 16 A
        PDU Mounting Bracket

        PDU| Équerres de montage

        Kits de montage pour les PDU.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Support de montagePDU pour le montage de deux bâtis de prises accouplables
        Support de montage dePDU
        Support de montage dePDU pour montage vertical
        19 distribution box

        Boîtier de distribution 19"

        Le boîtier de dérivation est utilisé pour accueillir les PDU afin de permettre une distribution sécurisée de l’électricité de la source d’alimentation aux dispositifs d’un circuit.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Boîtier de distribution 19" avec emballage pour expédition maritime
        Boîtier de distribution 19"
        busbar

        Barre bus avec cosses FASTON

        Les jeux de barres bus SCHROFF sont destinées à la distribution de courant fort à l'intérieur d'armoires de distribution, de tableaux et d'enveloppes de jeux de barres.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Barre bus avec cosses FASTON, 2 pôles, laiton non traité
        Barre bus avec cosses FASTON, 2 pôles, laiton étamé
        Barre bus avec cosses FASTON, 1 pôle, E-Cu étamé
        Barre bus avec cosses FASTON, 4 pôles, laiton non traité
        Barre bus avec cosses FASTON, 4 pôles, E-Cu étamé
        Barre bus avec cosses FASTON, 3 pôles, E-Cu étamé
        Barre bus avec cosses FASTON, 2 pôles, E-Cu étamé
        pcb busbars

        Barre bus pour distribution d'alimentation

        Barre bus pour la distribution d’énergie aux cartes de circuits imprimés et aux fonds de panier.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 4FL206,2 mm
        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 5FL333,2 mm
        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3FL216,3 mm
        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3FL338,3 mm
        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3 FL328.1 mm
        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 5FL206,2 mm