Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Racks et armoires de mise en réseau

Racks et armoires de mise en réseau
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Type de poignée
  • Compatible avec
  • Hauteur du rack
      Appliquer
    • Finition
    • Hauteur
        Appliquer
      • Matériau
      • Fixation
      • Quantité par colis
      • Couleur
      • Code couleur
      • Blindage électromagnétique
      • Largeur du rack
      • Largeur
          Appliquer
        • Profondeur
            Appliquer
          • Taille du filetage
          • Diamètre
              Appliquer
            • Finition avant
            • Longueur
                Appliquer
              • Face d'appui
              • Charge statique
              • Arêtes traitées
              • Indice de protection
              Filter1

              Filtre appliqué: 1

              Produits | 28 résultats (170 articles)

              19 front panel

              Face avant de 19"

              Face avant 19" disponible en noir ou en gris.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Face avant 19", 1 U, 4 mm, Al, anodisé
              Face avant 19", 2 U, 4 mm, Al, anodisé
              Face avant 19", 3 U, 4 mm, Al, anodisé
              Face avant 19", 4 U, 4 mm, Al, anodisé
              Face avant 19", 5 U, 4 mm, Al, anodisé
              Face avant 19", 6 U, 4 mm, Al, anodisé
              Face avant 19", 7 U, 4 mm, Al, anodisé
              Face avant 19", 8 U, 4 mm, Al, anodisé
              Face avant 19", 9 U, 4 mm, Al, anodisé
              Face avant 19", 10 U, 4 mm, Al, anodisé
              Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Face avant 19", 1 U, 3 mm, AI, anodisé, tranches brutes
              Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
              Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
              Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
              Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
              Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
              Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
              Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
              Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
              Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
              19" Front Panels, filler panels, plug in units

              Face avant de 19", Perforée

              Les faces avant perforées permettent la dissipation de la chaleur.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
              Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
              Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
              Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
              Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, non traité
              Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, non traité
              Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, non traité
              Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, anodisé
              Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, anodisé
              Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, anodisé
              Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
              Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
              19inch front panel for cable eyes

              Face avant 19" pour anneaux guide-câbles

              Face avant 19" permettant le montage d'annaux guide-câbles.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Face avant 19" pour anneaux guide-câbles, 1,5 mm, St, RAL 7035
              Face avant 19" pour anneaux guide-câbles, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19 front panel

              Face avant passe-câbles 19"

              Accessoire de guidage des câbles pour une gestion intelligente du câblage.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Passe-câbles et câble traversants 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              Passe-câbles et câble traversants 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              Passe-câbles et câble traversants 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              Passe-câbles et câble traversants 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19 cable entry

              Passe-câbles 19"

              Module 19" pour une gestion facile et efficace du câblage.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Passe-câbles 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              Passe-câbles 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              Passe-câbles 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              Passe-câbles 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19inch cable tray 2 u

              Étagère d'équipement de 19"

              Bac à câbles 19" à profondeur réglable avec capacité de charge de 15 kg.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Étagère d'équipement 19", RAL 7035, 2 U
              Étagère d'équipement 19", RAL 7021, 2 U
              19 equipment shelf

              Étagère d'équipement de 19", 1 U

              Tablette 19" avec capacité de charge de 5 kg.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Étagère 19", 1 U, AlZn
              Étagère 19", 1 U, RAL 7021
              Étagère 19", 1 U, RAL 7035
              19 equipment shelf

              Étagère d'équipement de 19", Réglable en profondeur

              Les étagères 19" d'équipement, autorisent un stockage aisé et une gestion des équipements.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 250P, RAL 7021
              Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 300P, RAL 7021
              Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 400P, RAL 7021
              Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 250P, RAL 7035
              Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 300P, RAL 7035
              Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 400P, RAL 7035
              19 drawer

              Tiroir de 19"

              Les tiroirs 19" permettent de monter des ordinateurs, des surfaces d’écriture pour faciliter les opérations.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Tiroir 19", 1 U, RAL 7035
              Tiroir 19", 2 U, RAL 7035
              Tiroir 19", 3 U, RAL 7035
              Tiroir 19", 1 U, face avant anodisée
              Tiroir 19", 2 U, face avant anodisée
              Tiroir 19", 3 U, face avant anodisée
              Tiroir 19", 1 U, RAL 7021
              Tiroir 19", 2 U, RAL 7021
              Tiroir 19", 3 U, RAL 7021
              cage nut

              Kit de fixation 19" M6

              Les kits de montage permettent d’assembler des composants 19" dans une baie.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Kit de montage 19", M6 vis, M6 rondelle, M6 écrou ; 4 pièces
              Kit de montage 19", M6 vis, M6 rondelle, M6 écrou ; 32 pièces
              Kit de montage 19" M6, vis, rondelle, écrou ; 50 pièces
              Kit de montage 19" M6, vis, rondelle, écrou ; 100 pièces
              Kit de montage 19" M6, vis, rondelle, écrou ; 8 pièces
              Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 4Pieces
              Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 32Pieces
              Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 50Pieces
              Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 100Pieces
              Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 4Pieces
              Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 50Pieces
              Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 32Pieces
              Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 100Pieces
              19 equipment shelf

              Étagère d'équipement de 19", 2 U

              Les étagères 19" d'équipement, autorisent un stockage aisé et une gestion des équipements.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Étagère 19", 2U, RAL 7021
              Étagère 19", 2U, RAL 7035
              panhead screw

              Vis Tête cylindrique plate

              Vis autoformeuses, vis tarudeuses, et vis ordinaires.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Vis à tête cylindrique, M6 x 12 mm, 50 pièces
              Vis à tête cylindrique, M6 x 12 mm, 100 pièces