Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mise en réseau industrielle
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Couleur
  • Compatible avec
  • Hauteur
      Appliquer
    • Hauteur
        Appliquer
      • Sorties commutées
      • Largeur
          Appliquer
        • Code couleur
        • Largeur
            Appliquer
          • Courant nominal
          • Profondeur
              Appliquer
            • Profondeur
                Appliquer
              • Tension d'alimentation
              • Tension nominale
              • Alimentation en fluide de refroidissement
              • Unités de rack
              • Type de mesure
              Filter0

              Sous-catégories

              Refroidissement de boîtier, air

              Refroidissement de boîtier, air

              Distribution d'alimentation

              Distribution d'alimentation

              Produits | 61 résultats (365 articles)

              PH41154.jpg image

              Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA

              Éclisse polyvalente pour chemin de câble filaire PEMSA utilisant la technologie de montage rapide pour la connexion rapide et sécurisée des sections droites.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, 4–4,5 mm de diam.
              Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, 4–4,5 mm de diam.
              Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, 5 mm de diam.
              Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, 5 mm de diam.
              PH41156.jpg image

              Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA

              Éclisse polyvalente pour le système de chemins de câble filaire PEMSA pour joindre des sections droites, des coudes et d’autres accessoires.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA, noire
              Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA
              PH41146.jpg image

              Mini support universel pour chemin de câble filaire PEMSA

              Supports polyvalents de chemin de câble filaire pour un montage mural rapide et sécurisé ou des installations d’accessoires de boîtier électrique.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Mini support universel pour chemin de câble filaire PEMSA, zinc noir
              Support mini universel pour chemin de câble filaire PEMSA, PG
              PH41152.jpg image

              Éclisse renforcée pour chemin de câble filaire PEMSA

              Fournit une éclisse robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation ferme avec une facilité d’installation.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Éclisse renforcée universelle pour chemin de câble filaire PEMSA, noir
              Éclisse renforcée universelle pour chemin de câble filaire PEMSA
              PH41151.jpg image

              Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA

              Fournit une fixation d’accessoire robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation ferme avec une facilité d’installation.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA, noire
              Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA
              PH41141.jpg image

              Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA

              Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour une installation rapide et sécurisée au plafond ou sur rail de montage.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 200 mm
              Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 250 mm
              Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 350 mm
              Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 450 mm
              Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm
              PH41145.jpg image

              Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA

              Couvercle pour chemin de câbles en métal solide pour protéger et sécuriser l’installation de câbles haute performance.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm
              Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 200 mm
              Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 300 mm
              Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 400 mm
              Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm
              Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm
              PH41140.jpg image

              Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA

              Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé au plafond ou sur rail de montage.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 220 mm
              Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 270 mm
              Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 370 mm
              Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 470 mm
              Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 170 mm
              PH41142.jpg image

              Console pour chemin de câble filaire PEMSA

              Supports renforcés pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé ou des installations à rail de montage.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 180 mm
              Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 230 mm
              Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 330 mm
              Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 430 mm
              Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 130 mm
              PH41144.jpg image

              Support plafond pour charge légère pour chemin de câble filaire PEMSA

              Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée pour installations pour charge légère.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Support plafond pour charge légère pour chemin de câble filaire PEMSA
              PH41418.jpg image

              Crochet en J amélioré nVent CADDY Cat HP

              Combine la technologie Versa-Mount avec une base large et un rayon de courbure généreux pour le support non continu de faisceaux de câbles de données haute performance et des câbles de fibre optique.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Crochet en J Cat HP, pré-galvanisé, diam 25 mm
              Crochet en J Cat HP, pré-galvanisé, diam 33,3 mm
              Crochet en J Cat HP, pré-galvanisé, diam 100 mm
              Crochet en J Cat HP, pré-galvanisé, diam 75 mm
              Crochet en J Cat HP, prégalvanisé, dia. 50 mm
              PH34402.jpg image

              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache multifonction

              Fixations orientable pour des installations sur tige filetée ou câble métallique, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Crochet en J Cat HP, attache multifonction, 25 mm, tige M4,6,8, fil 4,8-6,4 mm
              Crochet en J Cat HP, attache multifonction, 33,3 mm, tige M4,6,8, fil 4,8-6,4 mm
              Crochet en J Cat HP, attache multifonction, 50 mm, tige M4,6,8, fil 4,8-6,4 mm