Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH38979.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Conducteur tressé et isolé IBS/IBSB Advanced sans halogène

Le conducteur tressé et isolé IBS/IBSB Advanced est la solution prête à installer idéale pour le remplacement de câbles flexibles, et est conçu spécifiquement pour un raccordement à tous les disjoncteurs à boîtier moulé, ce qui inclut les disjoncteurs les plus compacts sur le marché. Le conducteur tressé et isolé IBS/IBSB Advanced se connecte directement aux bornes d’accès frontales des disjoncteurs sans accessoires supplémentaires tels que connecteurs angulaires, écarteurs, connecteurs à anneaux ou prolongateurs. Le conducteur tressé et isolé est disponible en sections transversales de 25 à 240 mm², en longueurs de 230 à 1030 mm, et en 80 à 700 A.

Le conducteur tressé et isolé IBS/IBSB Advanced est fabriqué dans des installations automatisées homologuées ISO 9001 2015 et à partir de torons en cuivre électrolytique haute qualité de faible tension et très souples en vue d'effectuer des connexions compactes aux dispositifs électriques. Le conducteur tressé et isolé IBS/IBSB Advanced permet aux utilisateurs de réduire l'encombrement et le poids total de l'installation et améliore la flexibilité de la conception et l'esthétique de l'assemblage.

Le processus de fabrication unique des pattes intégrales pré-percées fait du conducteur tressé et isolé IBS/IBSB Advanced une solution prête à l'emploi. Il n’y a pas de cosses à acheter ou à installer, ce qui simplifie et accélère les raccordements et élimine les erreurs de connexion dues aux vibrations ou à la fatigue.

Le conducteur IBS/IBSB Advanced est compatible avec les principales marques de disjoncteurs moulés.

L'isolant haute technologie est un thermoplastique haute résistance, ignifugé sans halogène ; à faible émission de fumées.

Le conducteur IBS/IBSB Advanced ne génère pas de gaz corrosifs et produit une faible opacité de fumée relative en conformité avec les normes CEI 61034-2 et UL 2885. La faible émission de fumée améliore les conditions de visibilité pour permettre aux personnes de localiser facilement les issues de secours, et permet aux équipes de sauvetage d'évaluer plus clairement une situation d'urgence. IBS/IBSB Advanced signifie une meilleure sécurité pour les individus, moins de dommages pour les équipements électriques et un impact environnemental moindre.

L'absence d'halogène permet de réduire la quantité de fumées toxiques. Conformément aux normes CEI 60754-1 et UL 2885, le conducteur IBS/IBSB Advanced ne contient pas d'halogène, ce qui minimise sa toxicité et en fait un produit idéal pour les applications en espaces confinés, les applications ferroviaires et autres espaces publics tels que les hôpitaux et les écoles. Cette caractéristique facilite également l'utilisation du conducteur IBS/IBSB Advanced dans les applications spécifiques telles que les milieux sous-marins, les appareillages de commutation et les autres environnements confinés qui nécessitent une solution à faibles émissions.

En plus des caractéristiques ci-dessus, le conducteur IBS/IBSB Advanced est également conforme aux normes d'essai UL 94-V0 et d'essai au fil incandescent 960 °C. La partie ignifuge du test démontre également la caractéristique d'auto-extinguibillité. Cette caractéristique supérieure du conducteur IBS/IBSB Advanced est également illustrée par un indice critique d'oxygène de 30 %. En cas d'incendie, le conducteur IBS/IBSB Advanced génère une quantité limitée de fumées, ce qui est moins dommageable pour votre matériel électrique.

En savoir plus Lire moins 
  • UR
  • CE, ERIFLEX IBSADV​
  • cUR
  • CSA
  • CE
  • RoHS
  • DNV GL
  • Bureau Veritas
  • ABS
Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter
Détails

Fonctions

Spécifications

Diamètre du fil 0.01in
Épaisseur d'isolation 0.07in
Diamètre du fil 0.15mm
Épaisseur d'isolation 1.8mm
Rigidité diélectrique 20
Allongement de l'isolation 500%
Tension de fonctionnement maximale, UL 67 600
Tension de fonctionnement maximale, CEI/UL 758 1000; 1500
Tension de fonctionnement maximale, EN 50264-3-1 6000V
Matériau Cuivre; Élastomère thermoplastique
Conformité CEI® 60439,1; CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C); CEI® 61439,1; CEI® 61439,1 Class II
Classification sans halogène UL® 2885; CEI® 60754-1; CEI® 62821-1
Classification à faible émission de fumée CEI® 61034-2; ISO 5659-2; UL® 2885
Indice de résistance aux UV UL® 2556; UL® 854
Détails de la certification UL® 67; UL® 758
Indice d'inflammabilité UL® 94V-0
Température de fonctionnement −50 to 115°C
Température de fonctionnement −58 to 239°F
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Intensités admissibles
Section électrique (mm²/kcmil) ΔT 30 °C (A) ΔT 40 °C (A) ΔT 45 °C (A) ΔT 50 °C (A) ΔT 55 °C (A) ΔT 60 °C (A) ΔT 70 °C (A) Coefficient de déclassement 2 barres Coefficient de déclassement 3 barres
25/49,34 116 134 142 150 157 164 177 1,6 2
50/98,68 213 246 260 274 288 301 325 1,6 2
70/138,15 226 261 277 291 306 319 345 1,6 2
100/197,35 298 344 365 385 404 422 456 1,6 2
120/236,82 363 419 444 468 491 513 554 1,6 2
185/365,1 416 480 509 537 563 588 635 1,6 2
240/473,65 556 642 681 718 753 786 849 1,6 2
Intensités admissibles
Section électrique (mm²/kcmil) ΔT 30 °C (A) ΔT 40 °C (A) ΔT 45 °C (A) ΔT 50 °C (A) ΔT 55 °C (A) ΔT 60 °C (A) ΔT 70 °C (A) Coefficient de déclassement 2 barres Coefficient de déclassement 3 barres
25/49.34 (IBSB) 116 134 142 150 157 164 177 1.6 2
25/49.34 (IBS) 137 158 167 177 185 193 209 1.6 2
50/98,68 213 246 260 274 288 301 325 1,6 2
70/138,15 226 261 277 291 306 319 345 1,6 2
100/197,35 298 344 365 385 404 422 456 1,6 2
120/236,82 363 419 444 468 491 513 554 1,6 2
185/365,1 416 480 509 537 563 588 635 1,6 2
240/473,65 556 642 681 718 753 786 849 1,6 2
Compatibilité avec disjoncteurs
Intensité nominale du disjoncteur 125/160 A 250 A 300 A 350 A 400 A 500 A 630 A
Référence IBSBADV25x IBSADV25x IBSBADV50x IBSADV50x IBSBADV70x IBSBADV100x IBSBADV120x IBSBADV185x IBSBADV240x
Schneider Electric® Compact® (IEC) NSA NG 125 NSX 100 NSX 160 NSX 250 NSX 250 NSX 400 NSX 400 NSX 400 NSX 630 NSX 630
Square D® PowerPact® (UL) H-Frame J-Frame J-Frame J-Frame L-Frame L-Frame L-Frame - -
ABB® Tmax® (IEC) T1 T2 XT1 XT2 - T3 XT3 XT4 T3 XT3 XT4 T4 T4 T5 T5 T5
ABB® Tmax® (UL) T1 T2 XT1 XT2 T3 T4 XT3 XT4 T4 T5 T5 T5 - -
GE® Record Plus® (IEC/UL) FD 160 FD 160 FE 250 FE 250 FG 400 FG 400 FG 400 FG 630 FG 630
Siemens® Sentron® (IEC/UL) VL160X 3VL1 VL160 3VL2 - VL250 3VL3 VL250 3VL3 VL400 3VL4 VL400 3VL4 VL400 3VL4 - -
Moeller® xEnergy® (IEC) NZM1 - NZM2 NZM2 NZM3 NZM3 NZM3 NZM3 NZM3
Cutler Hammer® Series G (UL) EG Frame JG Frame JG Frame JG Frame LG Frame LG Frame LG Frame LG Frame LG Frame
Legrand® (IEC) DPX 160 DPX3 160 - DPX 250 DPX3 250 DPX 250 DPX3 250 DPX 630 DPX 630 DPX 630 DPX 630 DPX 630
Hager® (IEC) h3 160 - h3 250 h3 250 h3 630 h3 630 - - -
Rockwell/Allen Bradley (UL) G-Frame H-Frame - I-Frame J-Frame I-Frame J-Frame I-Frame J-Frame - K-Frame K-Frame -
Mitsubishi Electric (IEC) - NF125 NF160 DSN125 DSN160 NF250 DSN250 NF250 DSN250 - NF400 DSN400 - - -
OEZ (IEC) BC160N - BD250N BD250S - BH630B BH630S BH630B BH630S BH630B BH630S BH630B BH630S BH630B BH630S

Diagrammes

Images d'application Ressources
Vidéo
nVent ERIFLEX IBS And IBSB Advanced

Play

nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

The nVent ERIFLEX Flexible Power Connections with Advanced Technology Solutions

Play

nVent ERIFLEX EV Charging Solutions

Play

nVent ERIFLEX Catalog is Available on the ePLAN Data Portal

Play

nVent ERIFLEX IBS And IBSB Advanced

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter