Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Refroidissement de boîtier
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Type
    • Couleur
    • Profondeur
        Appliquer
      • Largeur
          Appliquer
        • Compatible avec
        • Hauteur
            Appliquer
          • Matériau
          • Finition
          • Code couleur
          • Largeur
              Appliquer
            • Profondeur
            • Tension d'alimentation
            • Alimentation redondante
            • Alimentation en fluide de refroidissement
            Filter1

            Filtre appliqué: 1

            Afficher tous les filtres (1)

            Produits | 34 résultats (71 articles)

            display for control unit

            Rackchiller| Écran d'affichage et clavier pour Porte arrière

            Terminal composé d'un écran et de 6 touches pour l'accès local au contrôleur.
            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
            Écran d'affichage et clavier RackChiller Rear Door, passif
            Écran d'affichage et clavier RackChiller Rear Door, actif
            LHX+ Water Control Package Kit

            LHX+| Kit de contôle de l'eau

            Inserts de tuyauterie en acier inoxydable avec capteurs (pression, température et débit).
            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
            Kit de régulation de l'eauLHX+
            Varistar 19inch mounting

            Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door

            Paire de tuyaux flexibles tressés en acier inoxydable pour relier le RackChiller au système de refroidissement de l'installation.
            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
            Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door, actif ou passif
            N00186-Flexible Hoses for LHX+RackChiller In-Row, BSP_BSP-24630-173.tif

            LHX+| Rackchiller In-Row| Flexibles, BSP / BSP

            Tuyaux flexibles pour LHX+ / RackChiller In-Row, 4 m.
            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
            Flexible Hoses for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, BSP-BSP, 4 m
            Flexible Hoses for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, BSP-BSP, 6 m
            N00186-Varistar CP Front Blanking 300W- 24630-187.tif

            Varistar CP| Bandeaux, Largeur 300 mm

            Kit d'obturation avant pour Varistar, largeur 300 mm.
            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
            Levelling Feet Blanking for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45
            RDHX PRO Accessory

            RackChiller RDHX PRO| kit de détection de fuites

            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
            Kit de détection de fuite RackChiller RDHX PRO
            RDHX PRO Accessory

            RackChiller RDHX PRO| filtre de porte

            Porte avec filtre pour RackChiller RDHX.
            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
            RackChiller RDHX PRO Door Filter, 600W
            RackChiller RDHX PRO Door Filter, 800W
            LHX+ Remote Access Control

            LHX+| Écran d'affichage pour unité de régulation

            Terminal composé d'un écran et de 6 touches pour l'accès local au contrôleur.
            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
            Écran d'affichageLHX+ pour unité de régulation
            control unit rear door chiller

            RackChiller| Unité de régulation, Porte arrière Passive

            Ajoute la fonctionnalité de contrôle du flux de réfrigérant au RackChiller Rear Door Passive.
            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
            Unité de régulation RackChiller Rear Door,Passive
            N00186-Varistar CP Base Plinth 300W-24630-149.tif

            Varistar CP| Socle, Largeur 300 mm

            Socle pour refroidisseur Varistar LHX+ 45.
            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
            Varistar LHX+ 45 Base Plinth 100H
            thermostat

            Thermostat avec capteur de température intégré pour chauffage ou ventilateur

            Thermostat avec capteur intégré.
            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
            Thermostat avec sonde de température intégrée pour éléments chauffants ou ventilateurs
            N00186-Flexible Hoses for LHX+RackChiller In-Row, QD_BSP-24630-174.tif

            LHX+| Rackchiller In-Row| Flexibles, QD / BSP

            Tuyaux flexibles pour LHX+ / RackChiller In-Row, 4 m.
            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
            Flexible Hoses for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, QD-BSP, 4 m
            Flexible Hoses for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, QD-BSP, 6 m