Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Informatique en périphérie et micro datacenter

Informatique en périphérie et micro datacenter
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Matériau du bâti
        • Type de poignée
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Largeur
              Appliquer
            • Compatible avec
            • Finition
            • Hauteur
                Appliquer
              • Longueur
                  Appliquer
                • Matériau
                • Fixation
                • Quantité par colis
                • Code couleur
                • Blindage électromagnétique
                • Largeur du rack
                • Sorties commutées
                • Teinte RAL des pièces d'habillage
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Courant nominal
                  • Taille du filetage
                  • Type de paroi
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Type de porte
                      • Finition avant
                      • Accès
                      • Face d'appui
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Refroidissement
                        • Arêtes traitées
                        • Conformité
                        • Tension d'alimentation
                        • Alimentation redondante
                        • Tension nominale
                        • Alimentation en fluide de refroidissement
                        • Charge dynamique
                        • Unités de rack
                        • Type de mesure
                        Filter0

                        Sous-catégories

                        Racks et armoires pour serveur

                        Racks et armoires pour serveur

                        Détails
                        Refroidissement de boîtier

                        Refroidissement de boîtier

                        Détails
                        Solutions de boîtiers pour installations extérieures

                        Solutions de boîtiers pour installations extérieures

                        Détails
                        Distribution d'alimentation

                        Distribution d'alimentation

                        Détails
                        Technologie de rack

                        Technologie de rack

                        Détails
                        Distribution d'alimentation

                        Distribution d'alimentation

                        Détails

                        Produits | 173 résultats (1196 articles)

                        19 front panels

                        Faces avant 19" avec perforations pour poignées

                        Faces avant avec trous pour poignées pour facilité la mobilisation
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 1 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 2 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 3 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 4 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 5 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 1 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 3 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 4 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 5 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 6 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 2 U, 4 mm, Al, anodisé
                        19 front panel

                        Face avant de 19"

                        Face avant 19" disponible en noir ou en gris.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Face avant 19", 1 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 2 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 3 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 4 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 5 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 6 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 7 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 8 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 9 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 10 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 1 U, 3 mm, AI, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19inch front panel plastic

                        Face avant de 19", Plastique

                        Les faces avant 19" en plastique avec un design esthétique sont spécialement conçues pour le marché datacom
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Face avant 19", matière plastique, 1 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces
                        Face avant 19", plastique, 2 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces
                        Face avant 19", plastique, 6 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 9005, 10 pièces
                        Face avant 19", plastique, 6 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces
                        19" Front Panels, filler panels, plug in units

                        Face avant de 19", Perforée

                        Les faces avant perforées permettent la dissipation de la chaleur.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
                        Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, non traité
                        Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, non traité
                        Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, non traité
                        Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
                        Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
                        19inch front panel for cable eyes

                        Face avant 19" pour anneaux guide-câbles

                        Face avant 19" permettant le montage d'annaux guide-câbles.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Face avant 19" pour anneaux guide-câbles, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        Face avant 19" pour anneaux guide-câbles, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        19 front panel

                        Face avant passe-câbles 19"

                        Accessoire de guidage des câbles pour une gestion intelligente du câblage.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Passe-câbles et câble traversants 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        Passe-câbles et câble traversants 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        Passe-câbles et câble traversants 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        Passe-câbles et câble traversants 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        19 cable entry

                        Passe-câbles 19"

                        Module 19" pour une gestion facile et efficace du câblage.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Passe-câbles 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        Passe-câbles 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        Passe-câbles 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        Passe-câbles 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        19inch cable tray 2 u

                        Étagère d'équipement de 19"

                        Bac à câbles 19" à profondeur réglable avec capacité de charge de 15 kg.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Étagère d'équipement 19", RAL 7021, 2 U
                        Étagère d'équipement 19", RAL 7035, 2 U
                        19 equipment shelf

                        Étagère d'équipement de 19", 1 U

                        Tablette 19" avec capacité de charge de 5 kg.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Étagère 19", 1 U, AlZn
                        Étagère 19", 1 U, RAL 7021
                        Étagère 19", 1 U, RAL 7035
                        19 equipment shelf

                        Étagère d'équipement de 19", Réglable en profondeur

                        Les étagères 19" d'équipement, autorisent un stockage aisé et une gestion des équipements.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 250P, RAL 7021
                        Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 400P, RAL 7021
                        Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 300P, RAL 7035
                        Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 300P, RAL 7021
                        Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 250P, RAL 7035
                        Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 400P, RAL 7035
                        19 drawer

                        Tiroir de 19"

                        Les tiroirs 19" permettent de monter des ordinateurs, des surfaces d’écriture pour faciliter les opérations.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Tiroir 19", 1 U, RAL 7035
                        Tiroir 19", 2 U, RAL 7035
                        Tiroir 19", 3 U, RAL 7035
                        Tiroir 19", 1 U, face avant anodisée
                        Tiroir 19", 2 U, face avant anodisée
                        Tiroir 19", 3 U, face avant anodisée
                        Tiroir 19", 1 U, RAL 7021
                        Tiroir 19", 2 U, RAL 7021
                        Tiroir 19", 3 U, RAL 7021
                        cage nut

                        Kit de fixation 19" M6

                        Les kits de montage permettent d’assembler des composants 19" dans une baie.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Kit de montage 19" M6, vis, rondelle, écrou ; 8 pièces
                        Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 4Pieces
                        Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 32Pieces
                        Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 50Pieces
                        Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 100Pieces
                        Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 32Pieces
                        Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 100Pieces
                        Kit de montage 19", M6 vis, M6 rondelle, M6 écrou ; 32 pièces
                        Kit de montage 19", M6 vis, M6 rondelle, M6 écrou ; 4 pièces
                        Kit de montage 19" M6, vis, rondelle, écrou ; 50 pièces
                        Kit de montage 19" M6, vis, rondelle, écrou ; 100 pièces
                        Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 50Pieces
                        Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 4Pieces