Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Hauteur du rack
- Largeur
- Compatible avec
- Finition
- Hauteur
- Longueur
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Courant nominal
- Taille du filetage
- Type de paroi
- Diamètre
- Profondeur
- Type de porte
- Finition avant
- Accès
- Face d'appui
- Charge statique
- Refroidissement
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Alimentation redondante
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 173 résultats (1199 articles)

Faisceau de câbles pour RackPower eHandle
Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Faisceau de câbles pour eHandle

Cordon d'alimentation sécurisé à double verrouillage en W
Les cordons d’alimentation W-Lock sécurisés aux deux extrémités assurent un meilleur maintien des cordons entre l’unité PDU et l’équipement informatique. Les deux raccordements nécessitent une action délibérée pour relâcher les boutons de verrouillage, empêche tout détachement accidentel des connexions électriques. Les cordons sont adaptés à toutes les prises IEC standard correspondantes. En revanche, la fonction de verrouillage nécessite des sorties W-lock ou V-lock compatibles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Black, 100 pcs
WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Blue, 150 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Blue, 125 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Blue, 100 pcs
WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Red, 150 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Red, 125 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Red, 100 pcs
WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Black, 100 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Black, 75 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Black, 50 pcs
WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Blue, 100 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Blue, 75 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Blue, 50 pcs
WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Red, 100 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Red, 75 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Red, 50 pcs
WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Black, 150 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Black, 125 pcs

Serial Communication Cable
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
RJ45-DB9 Cable

RackPower| Capteur de température simple
Sonde de température simple pour PDU nVent SCHROFF RackPower avec câble de 2 m. Installation facile grâce à un aimant dans le boîtier du capteur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de température simple

RackPower| Hub d'entrée des capteurs
Hub de capteurs pour connecter 3 capteurs sur un port de capteurs PDU nVent SCHROFF RackPower.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Concentrateur d'alimentation électrique des capteurs

RackPower| 3 capteurs de température et 1 capteur d'humidité
3x sonde de température et 1x sonde d'humidité pour PDU RackPower nVent SCHROFF, avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
3 capteurs de température et 1 capteur d’humidité

RackPower| Capteur simple de température et d'humidité
Sonde de température et d'humidité pour PDU nVent SCHROFF RackPower avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de température et d’humidité simple

RackPower| Contacteur de porte
Capteur d'interrupteur de porte avec interrupteur magnétique pour PDU nVent SCHROFF RackPower. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de commutateur de porte

Alarm Beacon sensors
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Alarm Beacon sensors