Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Alimentation de secours

Produits | 61 résultats (619 articles)

PH22066.jpg image

Répartiteur quadripolaire compact TD, 100/125 A

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire, Alim. 1 connexion, Distri. 6 connexions, 100/125 A
Répartiteur quadripolaire, Alim. 1 connexion, Distri. 10 connexions, 100/125 A
Répartiteur quadripolaire, 100/125 A, Alim. 1 connexion, Distri. 14 connexions
PH41633.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles + Neutre

Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus sur chant 3 Pôles + Neutre est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles + Neutre, 100 mm x 175,5 mm
FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles + Neutre, 87,5 mm x 123,5 mm
PH41611.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 3 Pliée et non-percée

La plage d'extension nVent ERIFLEX FleXbus Type 3 Pliée et non-percée est un accessoire optionnel qui offre plus de possibilités de connexions pour le conducteur FleXbus.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Plage d'extension Type 3 Pliée et non-percée, 960, 1280, 1810 mm²
FleXbus Plage d'extension Type 3 Pliée et non-percée, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Plage d'extension Type 3 Pliée et non-percée, 640 mm²
PH22075.jpg image

Borne cosse-cosse SBLL-800

Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, cosse-cosse, 800 A
PH31566.jpg image

Borne cosse-conducteur tunnel SBLT-500

Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, cosse-tunnel, 500 A
PH31568.jpg image

Borne cosse-conducteur tunnel SBLT-800

Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, cosse- tunnel, 800 A
PH41634.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles

Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus à plat 3 Pôles est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles, 138 mm x 123 mm
FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles, 87,5 mm x 113 mm
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail cutting tool

Cisaille pour rail en aluminium et sertisseuse nVent ERIFLEX FleXbus

La cisaille de rail en aluminium et l’outil de sertissage sont conçus pour économiser du temps tout en permettant de couper le rail aluminium utilisé pour le support FleXbus sans bavure ni déformation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cisaille pour rail en aluminium et sertisseuse nVent ERIFLEX FleXbus
PH40537.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Pistolet d'application FFBD pour mousse expansive

Le pistolet d'application nVent ERIFLEX FleXbus FFBD est un pistolet manuel permettant d'appliquer la mousse expensive FBS. Sa conception durable est parfaite pour une utilisation fréquente à haut volume dans les coins, les courbes et les espaces restreints.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Pistolet d'application FFBD pour mousse expansive
PH4375.jpg image

Répartiteur quadripolaire TRC, 400 A

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, plat, 400 A
PH22072.jpg image

Accessoire de fixation de bornes SBLEC

Accessoire de fixation pour bloc de jonction
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Accessoire de fixation pour borne de puissance
PH31569.jpg image

Borne conducteur tunnel-tunnel SBTT-800

Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, tunnel-tunnel, 800 A