Produits | 61 résultats (619 articles)

nVent ERIFLEX FleXbus Brique intumescente FBB
La brique nVent ERIFLEX FleXbus FBB (EN ou UL) est un produit élastique en forme de bloc, composée de polyuréthane et d'additifs intumescents de protection contre le feu. Elle est utilisée pour remplir de grandes zones vides et peut être facilement découpé pour s'adapter à n'importe quelle taille ou disposition.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Brique intumescente FBB, 144 mm, DIN 4102 (B2) Auto-extinguible
FleXbus Brique intumescente FBB, 130 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Coupe-conducteurs à cliquet
Le coupe-conducteurs à cliquet nVent ERIFLEX FleXbus est utilisé pour couper le conducteur FleXbus à la bonne longueur. Grâce à ses lames trempées et rectifiées avec précision, il crée une coupe nette et lisse sans provoquer d'écrasement ou de déformation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Coupe-conducteurs à cliquet

Répartiteur quadripolaire compact TD, 80/100 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire, 80/100 A, Alim. 1 connexion, Distri. 6 connexions
Répartiteur quadripolaire, 80/100 A, Alim. 2 connexions, Distri. 9 connexions
Répartiteur quadripolaire, 80/100 A, Alim. 2 connexions, Distri. 13 connexions

Répartiteur quadripolaire TR, 250 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, 250 A

Bloc de jonction
Dispositif principal de sortie/entrée pour la connexion électrique entre l’armoire électrique primaire et secondaire, ou pour une machine ou un équipement industriel.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bloc de jonction, câble-câble, 170 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 180 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-câble, 250 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 400 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-2 câbles, 1000 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-2 câbles, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, 2 câbles-2 câbles, 1000 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-2 câbles, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-2 câbles, 400 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-câble, 500 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 500 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-câble, 630 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 630 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-câble, 100 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 100 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-2 câbles, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, Flexibar-2 câbles, IEC 800 A, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-3 câbles, 1000 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-câble, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, Flexibar-câble, 400 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-4 câbles, 1600 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-câble, 630 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, Flexibar-câble, 630 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-2 câbles, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, Flexibar-2 câbles, 400 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-câble, 250 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 230 A IEC, aluminium

Borne conducteur tunnel-tunnel SBTT-350
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, tunnel-tunnel, 350 A

Répartiteur bipolaire BD, 100/125 A
Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur bipolaire, 100/125 A, Alim. 1 connexion, Distribution 6 connexions
Répartiteur bipolaire, 100/125 A, Alim. 1 connexion, Distribution 14 connexions

Répartiteur quadripolaire TR, 400 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Se fixe facilement aux rails DIN ou se visse. Prêt à l’usage dès la sortie de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, 400 A

Borne conducteur tunnel-tunnel SBTT-500
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, tunnel-tunnel, 500 A

nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC avec raccordement PE
La plaque de maintien nVent ERIFLEX FleXbus HCBC avec connexion du PE est une pièce en cuivre étamé utilisée pour fournir un bon contact électrique et pour maintenir l'expansion de la tresse pendant la compression. La connexion PE permet au conducteur d'interconnecter le neutre à la terre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Plaque de maintien HCBC avec PE, 12,5 mm Trou 1, 18,5 mm Trou 2
FleXbus Plaque de maintien HCBC avec PE, 10,5 mm Trou 1, 14,5 mm Trou 2

nVent ERIFLEX FleXbus Bande intumescente FIB
La bande isolante nVent ERIFLEX FleXbus FIB est une enveloppe intumescente composée de caoutchouc butyle avec des additifs intumescents de protection contre le feu et un renfort en fibre de verre. Elle est a utiliser autour des conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Bande intumescente FIB

nVent ERIFLEX FleXbus Coupe-conducteurs à double tranchants
La cisaille à double tranchants nVent ERIFLEX FleXbus est utilisée pour couper le conducteur FleXbus à la bonne longueur. Elle nécessite moins d'effort grâce à une démultiplication propice et une géométrie de coupe optimisée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Coupe-conducteurs à double tranchants