Produits | 61 résultats (619 articles)

Isolateurs basse tension ISO-TP, pas métrique
Isolateur électrique basse tension.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Isolateur basse tension, filetage métrique, 100 mm, larg hex 65 mm, filetage M12
Isolateur basse tension, filetage métrique, 100 mm, larg hex 65 mm, filetage M16
Isolateur basse tension, filetage métrique, 15 mm, larg hex 14 mm, filetage M4
Isolateur basse tension, filetage métrique, 20 mm, larg hex 17 mm, filetage M4
Isolateur basse tension, filetage métrique, 20 mm, larg hex 17 mm, filetage M6
Isolateur basse tension, filetage métrique, 25 mm, larg hex 19 mm, filetage M5
Isolateur basse tension, filetage métrique, 25 mm, larg hex 19 mm, filetage M6
Isolateur basse tension, filetage métrique, 30 mm, larg hex 30 mm, filetage M10
Isolateur basse tension, filetage métrique, 30 mm, larg hex 30 mm, filetage M6
Isolateur basse tension, filetage métrique, 30 mm, larg hex 30 mm, filetage M8
Isolateur basse tension, filetage métrique, 35 mm, larg hex 41 mm, filetage M10
Isolateur basse tension, filetage métrique, 35 mm, larg hex 41 mm, filetage M6
Isolateur basse tension, filetage métrique, 35 mm, larg hex 41 mm, filetage M8
Isolateur basse tension, filetage métrique, 40 mm, larg hex 46 mm, filetage M10
Isolateur basse tension, filetage métrique, 40 mm, larg hex 46 mm, filetage M12
Isolateur basse tension, filetage métrique, 40 mm, larg hex 46 mm, filetage M6
Isolateur basse tension, filetage métrique, 40 mm, larg hex 46 mm, filetage M8
Isolateur basse tension, filetage métrique, 45 mm, larg hex 50 mm, filetage M10
Isolateur basse tension, filetage métrique, 45 mm, larg hex 41 mm, filetage M6
Isolateur basse tension, filetage métrique, 45 mm, larg hex 41 mm, filetage M8
Isolateur basse tension, filetage métrique, 45 mm, larg hex 50 mm, filetage M8
Isolateur basse tension, filetage métrique, 50 mm, larg hex 50 mm, filetage M10
Isolateur basse tension, filetage métrique, 50 mm, larg hex 50 mm, filetage M12
Isolateur basse tension, filetage métrique, 50 mm, larg hex 50 mm, filetage M6
Isolateur basse tension, filetage métrique, 50 mm, larg hex 50 mm, filetage M8
Isolateur basse tension, filetage métrique, 60 mm, larg hex 55 mm, filetage M10
Isolateur basse tension, filetage métrique, 60 mm, larg hex 55 mm, filetage M12
Isolateur basse tension, filetage métrique, 60 mm, larg hex 55 mm, filetage M16
Isolateur basse tension, filetage métrique, 60 mm, larg hex 55 mm, filetage M8
Isolateur basse tension, filetage métrique, 70 mm, larg hex 65 mm, filetage M10
Isolateur basse tension, filetage métrique, 70 mm, larg hex 65 mm, filetage M12
Isolateur basse tension, filetage métrique, 70 mm, larg hex 65 mm, filetage M16
Isolateur basse tension, filetage métrique, 75 mm, larg hex 65 mm, filetage M10
Isolateur basse tension, filetage métrique, 75 mm, larg hex 65 mm, filetage M12
Isolateur basse tension, filetage métrique, 80 mm, larg hex 65 mm, filetage M12
Isolateur basse tension, filetage métrique, 80 mm, larg hex 65 mm, filetage M16

Borne cosse-cosse SBLL-250
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, cosse-cosse, 250 A

Conducteur nVent ERIFLEX FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites
Conducteur nVent ERIFLEX FleXbus unilatéral prêt à l'emploi, avec raccordement direct sur barre omnibus ou plage de disjoncteur. Cette version spéciale comprend un répulsif pour rongeurs et termites.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 10 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 11 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 12 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 13 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 14 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 15 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 16 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 17 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 18 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 19 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 2 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 20 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 21 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 22 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 23 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 24 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 25 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 3 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 4 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 5 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 6 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 7 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 8 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 9 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40,92 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,64 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48,36 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52,08 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59,52 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63,24 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66,96 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70,68 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7,44 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78,12 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81,84 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,56 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,28 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,16 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14,88 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,32 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,04 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29,76 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33,48 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg

nVent ERIFLEX FleXbus Profilé en Aluminium perforé
Le profilé perforé en aluminium nVent ERIFLEX FleXbus est conçu pour être utilisé avec les kits de support nVent ERIFLEX FleXbus. Les trous perforés dans le profilé permettent de fixer le support directement au mur, au plafond ou sur différents types de chemin de câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Profilé en Aluminium perforé

Répartiteur bipolaire BD 80/100 A
Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur bipolaire, 80/100 A, Alim. 1 connexion, Distribution 6 connexions
Répartiteur bipolaire, 80/100 A, Alim. 2 connexions, Distribution 13 connexions

Isolateurs mâles/femelles basse tension ISO-TP
Isolateur électrique basse tension.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Isolateurs mâles/femelles basse tension, 30 mm
Isolateurs mâles/femelles basse tension, 40 mm
Isolateurs mâles/femelles basse tension, 50 mm
Isolateurs mâles/femelles basse tension, 60 mm

Borne cosse-cosse SBLL-500
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, cosse-cosse, 500 A

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles
Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus sur chant 3 Pôles est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles, 100 mm x 169 mm
FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles, 87,5 mm x 119 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée
La plage d'extension nVent ERIFLEX FleXbus Type 2 Plate et non-percée est un accessoire optionnel qui offre plus de possibilités de connexions pour le conducteur FleXbus.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée, 960, 1280, 1810 mm²
FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée, 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Cache de Protection IP2x pour 2 conducteurs par phase
Le cache de protection nVent ERIFLEX FleXbus IP2X pour 2 conducteurs par phase est utilisé si l'alimentation n'est pas équipée de son propre couvercle. Généralement utilisé pour les applications qui nécessitent une alimentation de 2000 à 3150kVA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Cache de Protection IP2x pour 2 conducteurs par phase

Borne cosse-conducteur tunnel SBLT-350
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, cosse- tunnel, 350 A

nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC
La plaque de maintien HCBC nVent ERIFLEX FleXbus est une pièce rigide en cuivre étamé utilisée pour assurer un bon contact électrique et maintenir l'expansion de la tresse pendant la compression. Elle permet à l'isolation du conducteur FleXbus de se chevaucher sur la plage de raccordement.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Plaque de maintien HCBC, 100 mm x 41 mm
FleXbus Plaque de maintien HCBC, 50 mm x 32 mm