Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Unité de distribution de réfrigérant

Data Center Liquid Cooling Mission Critical Campaign
Unité de distribution de réfrigérant

QU'EST-CE QU'UNE UNITÉ DE DISTRIBUTION DE RÉFRIGÉRANT ?

Comme son nom l'indique, l'unité de distribution de réfrigérant pompe simplement le liquide à la température souhaitée directement sur le processeur ou le serveur. Elle agit comme un intermédiaire dans l'infrastructure de refroidissement informatique.

Pourquoi avoir besoin de deux circuits pour le refroidissement liquide ?

  • Pour une eau de haute qualité, qui n'est pas disponible dans la plupart des datacenters, une boucle secondaire est nécessaire entre les plaques froides et le refroidisseur, également appelée TCS (système de refroidissement technologique) et FWS (système d'eau de l'installation). Vous optimiserez ainsi la qualité de l'eau, tout en maintenant le WUE à un niveau bas. La plupart des systèmes ont un mélange eau-glycol de 20 à 35 %.
  • Régulation précise du réfrigérant
  • L'unité de distribution de réfrigérant peut réguler la pression, le débit et la température. Cela permet d'aider à gérer les charges de travail de l'IA qui peuvent passer de 4 MW à 130 MW en quelques millisecondes.

Découvrez nos services de refroidissement par liquide

liquid-bg-(x1).png

 

PERFORMANCES DE REFROIDISSEMENT AMÉLIORÉES

Liquid Cooling System, coolant distribution unit

Les unités de distribution de réfrigérant sont essentielles aux datacenters refroidis par liquide. Elles représentent le cœur battant capable d'optimiser les conditions d'exploitation.

Elles jouent un rôle crucial dans la gestion efficace de la distribution du refroidissement sur le réseau complexe des serveurs et équipements, en assurant une dissipation thermique efficace et un maintien des températures stables sur le site. Grâce à la régulation du débit du réfrigérant, ces unités permettent aux datacenters d'atteindre des pics de performance tout en réduisant la consommation énergétique et en améliorant la fiabilité globale du système.

Leur positionnement stratégique et leur conception de précision soulignent leur importance dans la fluidité des opérations et la pérennité des datacenters à refroidissement liquide, ce qui en fait des composants indispensables dans les infrastructures de calcul haute performance.


 

AVANTAGES DES UNITÉS DE DISTRIBUTION DE RÉFRIGÉRANT

Liquid Cooling System

Les unités de distribution de réfrigérant (CDU) ont révolutionné les performances de refroidissement dans les datacenters en offrant une efficacité inégalée et une meilleure gestion thermique.

En utilisant du liquide comme agent de refroidissement, les CDU simplifient et rentabilisent le transfert thermique par rapport aux méthodes de refroidissement par air, ce qui permet d'améliorer la dissipation thermique et la régulation thermique.

Cette technologie de refroidissement avancée permet non seulement une gestion thermique optimale des serveurs et équipements, mais également une exploitation des datacenters à des densités de puissance supérieures sans compromettre la performance ou la fiabilité.


 

OPTIMISATION DE LA GESTION THERMIQUE AVEC DES CDU

coolant distribution units, direct to chip cooling

L'efficacité et la régulation précise des systèmes de refroidissement liquide contribuent considérablement à réduire la consommation énergétique, à minimiser l'empreinte carbone, à maximiser la performance globale de refroidissement dans les datacenters modernes, et à en faire une pierre angulaire dans les infrastructures informatiques durables et hautes performances.


 

RackChiller CDU800 - Unité de distribution de réfrigérant

Coolant Distribution Unit, CDU, direct to chip cooling, in row cooling, data center cooling

L'unité de distribution de réfrigérant en rangée RACKCHILLER est conçue pour garantir une alimentation efficace et sûre des équipements informatiques. L'ensemble du système offre une fiabilité, une disponibilité et une facilité d'entretien maximales pour la prise en charge du refroidissement liquide directement sur la puce. Notre unité de distribution de réfrigérant en rangée est alimentée par un système hydraulique d'installation (Facility Water System, FWS) primaire, où les pompes intégrées entraînent le flux de la boucle de réfrigération du système de refroidissement technologique (Technology Cooling System, TCS) secondaire. L'échangeur thermique transfère l'excès de chaleur du réfrigérant secondaire vers le primaire. Le système complet est intégré dans une armoire élégante avec des panneaux latéraux et des portes amovibles. La CDU peut être installée sur une dalle ou un plancher surélevé, en rangée avec des racks d'équipement ou dans une salle distincte.

AVANTAGES

  • Réutilisation de la chaleur perdue ou
    circuit primaire à haute température pour une efficacité maximale du refroidissement
  • Réduction du nombre de CDU en rangée nécessaires pour
    optimiser l'encombrement au sol
  • L'agencement et la conception des systèmes réduisent le besoin
    de CDU redondantes
  • Effort de planification minimal
  • Réduction du temps de mise en place et d'installation

Classe ASHRAE S pour unités de distribution de réfrigérant

Classe de fluide TCS

Spécifications de l'environnement de l'équipement pour le refroidissement par liquide

Infrastructure typique

Température d'alimentation maximale du TCS °C °(F)

FWS

Installations TCS

S30

Refroidisseur/Tour de refroidissement

CDU

30 (86)

S35

Refroidisseur/Tour de refroidissement

35 (95)

S40

Tour de refroidissement

40 (104)

S45

Tour de refroidissement/Refroidisseur à sec

45 (113)

S50

Refroidisseur à sec

50 (122)

DATA CENTER HeatPump

Quelle quantité d'énergie sort du datacenter sous forme de chaleur, quelle quantité est gaspillée et que pouvez-vous en faire ?

La réponse courte à la première question est « tout ». L'énergie n'est pas
consommée, elle passe d'une forme à une autre. Après avoir effectué d'autres tâches, il ne reste plus que la chaleur. Ainsi, un datacenter de 100 MW produira 100 MW de chaleur. Une fois que l'énergie est de la chaleur, toute l'énergie qui n'est pas souhaitée ailleurs est libérée et, en fait, gaspillée.


Alors pourquoi le refroidissement liquide est-il le choix idéal pour la récupération de chaleur ?

En bref : la chaleur à haute température est plus facile à utiliser que la chaleur à basse température. Par exemple, avec de l'eau à plus de 50 °C, on peut déjà chauffer des maisons, des hôpitaux, des piscines, des saunas, et la liste est encore longue. Et elle n'est pas réservée aux climats froids. La chaleur est utilisée une seule fois et l'énergie est ensuite revendue au réseau. Une victoire pour les fournisseurs de datacenters, en particulier les entreprises de colocation.
Boucle d'air côté principal
Réutilisation de la chaleur
Refroidisseur sec de plomberie primaire (installation), refroidisseur ou adiabatique et pompes

CDU pipework

Avantages d'une unité de distribution de réfrigérant (CDU)

  • Isole l'équipement informatique du système principal d'alimentation en eau de l'installation (FWS)
    - Améliore la surveillance opérationnelle et le contrôle de l'eau fournie aux racks d'équipement informatique
  • Maintient la température de l'eau du système de refroidissement de la technologie (TCS) à un niveau adéquat, avec des alarmes appropriées
    - Maintient la température de l'eau au maximum autorisé par les spécifications de l'équipement
    - Surveille et maintient la température de l'eau au-dessus du point de rosée pour éviter la condensation
  • Contrôle et maintient les exigences en matière de flux vers les racks/équipements informatiques avec les alarmes appropriées
  • Permet de contrôler et d'entretenir correctement la boucle TCS en ce qui concerne la chimie de l'eau
  • Fournit une filtration localisée du circuit d'eau pour les boucles FWS et TCS
    - Il est courant que les CDU proposent des filtres doubles pour permettre l'entretien en cours de fonctionnement
  • Limite la pression de fonctionnement maximale admissible sur la boucle d'eau du TCS

 

RackChiller CDU100 CDU en rack - Spécifications techniques

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES


Hauteur :
Largeur :
Profondeur :
Poids - vide :
Poids - rempli :
Capacité volumique (secondaire) :
Redondance de la pompe :
Consommation électrique :
Alimentation :
4U / 6,97 po / 177 mm
16,93 po / 430 mm
37,4 po / 950 mm
137 lb / 62 kg
167 lb / 76 kg
4,12 gallons / 15,6 litres
2 pompes pour redondance N+1
15 A – 10 A
1 x 2 500 W

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES


Température de fonctionnement (réfrigérant) :
Puissance de refroidissement :

Débit primaire :
Pression de fonctionnement primaire :
Débit secondaire :
Pression de fonctionnement secondaire :
Température minimale d'approche :
Plage d'alimentation en réfrigérant secondaire :
10 °C à 70 °C
125 kW à approche de 6 °C

170 lpm maximum
232 psi maximum
115 lpm / 125 lpm maximum
40 psi
4K
ASHRAE W17 à W45 (précédent W1 à W4)
* La dérivation secondaire s'ouvre à 40 psi, la soupape de surpression s'ouvre à 50 psi

RackChiller CDU100
CDU100

RackChiller CDU40 CDU en rack - Spécifications techniques

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES


Hauteur :
Largeur :
Profondeur :
Poids - vide :
Poids - rempli :
Capacité volumique (secondaire) :
Redondance de la pompe :
Consommation électrique :
Alimentation :
4U / 6,97 po. / 177 mm
16,93 po. / 430 mm
39,13 po. / 994 mm
141 lb / 64 kg
164 lb / 74,4 kg
2,51 gallons / 9,5 litres
3 pompes pour redondance N+1
4,44 A – 2,47 A
2 x 970 W

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES


Température de fonctionnement (réfrigérant) :
Puissance de refroidissement :

Débit primaire :
Pression de fonctionnement primaire :
Débit secondaire :
Pression de fonctionnement secondaire :
Température minimale d'approche :
Plage d'alimentation en réfrigérant secondaire :
10 °C à 70 °C
40 kW à approche de 10 °C

80 lpm maximum
232 psi maximum
65 lpm / 80 lpm maximum
20 psi
5 K

* La dérivation secondaire s'ouvre à 20 psi, la soupape de surpression s'ouvre à 30 psi

RackChiller CDU40 In-Rack CDU
CDU40 In-Rack CDU

Vidéos

RDHX PRO - Rear Door Cooler

Play

nVent RackChiller CDU800 Overview

Play

RackChiller CDU800 | nVent HOFFMAN

Play

Partenariat avec Iceotope

  • Partenariat avec Iceotope pour optimiser la conception du châssis « Ku:l2 »
  • Serveur standard dans un châssis spécifique, étanche, avec des compartiments secs et des compartiments immergés
  • Infrastructure de refroidissement (pompes, échangeur thermique eau/réfrigérant, distribution du réfrigérant) directement à l'intérieur du châssis
  • Nécessite un rack de 21“, s'adapte à la Varistar CP standard, perte de 1U par serveur
  • Collecteurs nVent
  • CDU ou RPU si nécessaire
  • Refroidisseurs/refroidisseurs à sec
  • À combiner avec la solution LTA de nVent

 

Ressources

DNS13resources_

Solution RackChiller

Datacenters : Répondre aux besoins de refroidissement liquide à haute densité dans
un monde connecté

Télécharger
DNS12resources

RackChiller CDU800 - Unité de distribution de réfrigérant

Le RackChiller CDU800 de nVent HOFFMAN est conçu pour garantir une alimentation efficace et sûre des équipements informatiques.

Télécharger
DNS11resources_

Gestion thermique des datacenters

Notre gamme de produits complète comprend des solutions adaptables, modulaires et évolutives pour les applications de réseau, de datacenters et de communications.

Télécharger

Contact

L'avenir de la technologie des datacenters est là. Contactez un représentant nVent pour découvrir nos solutions complètes.