Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

CC3000USBCable Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Puerto USB para gabinete HMI Syspend de aluminio

El puerto USB permite el acceso a los componentes programables instalados dentro del gabinete sin abrir la puerta. También puede usarse como conexión de teclado o ratón. Montado en un orificio de 22,5 mm en el gabinete o panel frontal. Puede usarse en gabinetes HMI Syspend de aluminio u otros gabinetes.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.