nVent HOFFMAN News

Nuevo gabinete de pulsador con cubierta atornillable HyShed
Los gabinetes de pulsador con cubierta atornillable HyShed de nVent HOFFMAN están diseñados para satisfacer las exigentes demandas de higiene de…

Obsolescencia para gabinetes de fibra de vidrio no metálicos SL1 y SL2
Los gabinetes de fibra de vidrio no metálicos (Boletines SL1 y SL2) se encuentran actualmente en un estado de descontinuación gradual que pronto…

Enfriador de montaje lateral de 14 kW para aplicaciones de BESS
nVent HOFFMAN ha lanzado su enfriador de montaje lateral de 14 kW para aplicaciones de…

NEW nVent HOFFMAN Sun Shade
Introducing the nVent HOFFMAN Sun Shade, designed to shield HMIs from challenging environmental conditions to ensure optimal performance of HMI…

nVent mejora la experiencia de los estudiantes en colaboración con Bakersfield College
HISTORIA DE ÉXITO
Durante el último año académico, nVent se asoció con Bakersfield College con la ayuda de nuestro…

Expansión de la cartera de productos nVent HOFFMAN IEC
Seguimos ampliando nuestra cartera de productos IEC en Norteamérica para ofrecer a los clientes más opciones y tiempos de entrega más cortos. Como…

Compromiso con las Soluciones de Control Climático Líderes de la Industria
nVent HOFFMAN sigue comprometido con la innovación en el control climático y con la entrega de soluciones superiores de gestión térmica para una…

nVent China fue reconocido por su calidad y servicio de entrega con el Premio al Proveedor Excelente de Honeywell
Honeywell reconoció a Systems Protection con el premio "Excelente Proveedor" el 27 de febrero por su excelente…

Nuevos accesorios con clasificación sísmica zona 4 agregados al portafolio global IEC, disponibles en el mercado.
Para los clientes con aplicaciones en entornos con alto riesgo de terremotos y vibraciones excesivas, nVent agregó nuevos accesorios al portafolio…

Crompton Controls transforma el desempeño comercial con nVent HOFFMAN ModCenter
La búsqueda exhaustiva de una solución de automatización llevó a Crompton Controls al nVent HOFFMAN ModCenter, un versátil motor de…

Los soportes de acoplamiento interno recientemente mejorados ofrecen una fijación más segura
El nuevo diseño de soportes de acoplamiento interno nVent HOFFMAN (rango CCI) ahora ofrece una fijación más segura para conectar gabinetes de piso…

Procese los materiales de manera más rápida y segura
El nuevo sistema de sujeción con abrazadera superior ModCenter ya está a la venta.
El nuevo sistema de sujeción con abrazadera superior…