Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Lay-In NEMA Type 12 Wireway Tee Fitting—Top Opening; 18170; F22LTA; 18180; F22LTC; 18400; F44LTA; 18410; F44LTC; 18640; F66LTA; 18650; F66LTC; 19290; F88LTA; 19300; F88LTC; 18850; F126LTA Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Conector en T, abertura superior, cubierta abisagrada, tendido

La conexión T con cubierta de bisagras empotrada y apertura superior se usa cuando las cubiertas de las tres ramificaciones del recorrido del ducto están abiertas en el mismo lado. Las conexiones T tienen acabado con pintura sobre superficies revestidas.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado por la Canadian Standards Association.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Acabado Galvanizado; Polvo recubierto
Color Gris
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.