Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Lay-In NEMA Type 12 Wireway Tee Fitting—Top Opening; 18170; F22LTA; 18180; F22LTC; 18400; F44LTA; 18410; F44LTC; 18640; F66LTA; 18650; F66LTC; 19290; F88LTA; 19300; F88LTC; 18850; F126LTA Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Conector en T, abertura superior hacia fuera, cubierta abisagrada, tendido

La conexión T de cubierta con bisagra empotrada con abertura superior exterior se utiliza cuando las cubiertas de dos derivaciones están en el mismo lado y la tercera en un lado diferente.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado por la Canadian Standards Association.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Acabado Galvanizado; Polvo recubierto
Color Gris
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.