Tubo recto HMI Syspend sanitario


Tubo recto HMI Syspend sanitario
El tubo recto HMI Syspend sanitario brinda integridad estructural y actúa como tubo para el cableado del equipo.
Detalles
Recursos
Características
- Acero inoxidable Tipo 304 pulido
- Diámetro exterior de 64 mm (2.50 pulgadas)
- Diámetro interior de 60 mm (2.37 pulgadas)
- Espesor de pared 2 mm (06 pulgadas)
- El sistema de brazo HMI Syspend sanitario ensamblado tiene una carga de peso máxima de 90 lb (40.8 kg)
Especificaciones
Acabado | Pulido |
Material | Acero inoxidable 304 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.