Pasacables con sección de tubo recto, de fibra de vidrio
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Pasacables con sección de tubo recto, de fibra de vidrio
Las cubiertas con bisagras de fibra de vidrio de paso, con secciones de tubo recto Tipo 12, 3R se usan para encerrar alambres y cables en recorridos del ducto. La fibra de vidrio resistente a la temperatura y a los productos químicos protege en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o sucias. Los tubos están disponibles en longitudes de 12 a 120 pulgadas.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Las cubiertas con bisagras de fibra de vidrio de pasos, con secciones de tubo recto Tipo 12, 3R se usan para encerrar alambres y cables en recorridos del ducto.
 - La fibra de vidrio resistente a la temperatura y a los productos químicos protege en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o sucias.
 - Las secciones están disponibles en longitudes de 12 a 120 pulgadas.
 
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 | 
| Material | Fibra de vidrio | 
| Color | Gris | 
| Acabado | Suave mate | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.