Estante de acero para teclado/monitor
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Estante de acero para teclado/monitor
El estante de acero para teclado/monitor tiene un diseño ergonómico y capacidad para un monitor y un teclado. El estante se monta en la brida frontal de un rack de marco abierto, pero puede montarse en un gabinete si los ángulos del rack se ajustan hacia atrás para dejar espacio libre en la puerta. Utiliza 3U de espacio en rack y está disponible en versiones de rack de 19 y 23 pulgadas, con una clasificación de carga de 200 lb (91 kg).
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- El estante de acero para teclado/monitor tiene un diseño ergonómico y capacidad para un monitor y un teclado.
 - El estante se monta en la brida frontal de un estante de marco abierto, pero puede montarse en un gabinete si los ángulos del rack se ajustan hacia atrás para permitir el espacio libre de la puerta.
 - Utiliza 3U de espacio en rack y está disponible en versiones de rack de 19 y 23 pulgadas, con una clasificación de carga de 200 lb (91 kg).
 
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.