Cubierta para base de pedestal con respiradero ProLine
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cubierta para base de pedestal con respiradero ProLine
Las cubiertas de base de zócalo con respiradero se instalan en las aberturas delantera y trasera de una base de zócalo estándar en lugar de las cubiertas sólidas. Las cubiertas con respiradero permiten que el aire circule dentro del gabinete. Las cubiertas de base de zócalo con respiradero están disponibles en alturas de 100 mm y 200 mm. Estas cubiertas incluyen todo el hardware de montaje necesario. Se debe pedir una base de zócalo estándar en combinación con las cubiertas de base de zócalo con respiradero para formar una base de zócalo ventilado. Si usa una placa de montaje con la base de zócalo con respiradero, solicite una placa de entrada con ventilación para proporcionar circulación de aire a través de la parte inferior del gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- Herrajes incluidos
- La base del zócalo estándar debe pedirse en combinación con las cubiertas de la base del zócalo con respiradero para formar una base del zócalo ventilado.
- Si se necesita una placa de montaje, opte por una placa de montaje con respiradero para un flujo de aire óptimo.
Especificaciones
| Espesor | 1.52mm |
| Espesor | 16ga |
| Color | Jet Black |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.