Patas de acero inoxidable ProLine
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Patas de acero inoxidable ProLine
Las patas se montan en la parte inferior de una base sólida para elevar el gabinete 4 pulg. (100 mm) del piso. Las patas son apropiadas para aplicaciones de limpieza con manguera. Se incluyen herrajes de montaje.
Detalles
Recursos
Características
- Las patas están hechas de acero inoxidable Tipo 304.
- Herrajes incluidos
- Kit de 4
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.