Gabinete para servidores ProLine


Gabinete para servidores ProLine
El gabinete para servidores ProLine con enfriamiento pasivo tiene una ventana de visualización frontal y una base con ruedas para movilidad y reposicionamiento de la aplicación.
Detalles
Recursos
Características
- La puerta de ventana delantera con sistema de cierre y respiradero ofrece visibilidad y ventilación.
- Base abierta con ruedas y niveladores
- La puerta trasera completamente perforada promueve el flujo de aire para dar enfriamiento pasivo al equipo.
- Los gabinetes de 2000 mm de altura tienen puertas traseras perforadas divididas.
- Tanto las puertas delanteras como las traseras brindan seguridad con manijas con cerradura.
- Los cerrojos de liberación rápida en los paneles laterales brindan fácil acceso de servicio.
- Cubierta superior completamente perforada con dos puertos de entrada de cables para un fácil acceso y servicio.
- Los canales de montaje proporcionan un ajuste infinito de adelante hacia atrás de los ángulos del rack.
Especificaciones
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.