Marco de moldura ProLine


Marco de moldura ProLine
Un marco de moldura proporciona un acabado decorativo cuando no se utiliza una puerta o cubierta delantera. El marco de moldura puede instalarse en la parte delantera o trasera de un marco ProLine como sustituto de una puerta. El marco de moldura se proporciona con un diseño de encaje a presión para una instalación fácil sin necesidad de herramientas. Pida los ángulos de rack por separado, de ser necesario.
Detalles
Recursos
Características
- El marco de moldura se proporciona con un diseño de encaje a presión para una instalación fácil sin necesidad de herramientas.
- Pida los ángulos de rack por separado, de ser necesario.
Especificaciones
Espesor | 1.52mm |
Espesor | 16ga |
Color | Gris claro |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.