Sistema de pedestal
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Sistema de pedestal
El sistema de pedestal permite el montaje en piso de una variedad de tipos de gabinetes y consolas para una visualización y altura de funcionamiento óptimas. Se encuentran disponibles varias columnas y bases para personalizar y configurar las necesidades ergonómicas deseadas. Las bases y columnas deben pedirse por separado.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Las columnas pueden montarse en cualquier base a través de la columna vertical o directamente en el gabinete.
 - Debe realizarse un corte en el gabinete si los cables tienen que atravesar la columna.
 - Las columnas incluyen bridas en cada extremo y una placa de acceso con juntas.
 - Los tornillos, las juntas resistentes al aceite y el conector de caja se suministran con la columna para unir un gabinete a la parte superior.
 - Las bases cuentan con tornillos niveladores y orificios para sujetar al piso.
 
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 | 
| Color | Gris | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.