Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PROTEKIIWingKnob Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Perilla mariposa para candado, de acero inoxidable

El candado con perilla mariposa brinda la oportunidad de cerrar con cerrojo un gabinete, brindando seguridad adicional mientras mantiene una clasificación UL mayor. Cuando se instala, no puede girarse y el gabinete está asegurado. El diámetro máximo del candado es de 0.31 (8 mm). Esta perilla mariposa debe usarse con una leva existente para su instalación; la leva no está incluida con la perilla mariposa. La perilla mariposa mantiene la clasificación del gabinete Tipo 3R, 4, 4X, 12.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.