Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

DLCASTERS_CasterKit_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de ruedas para gabinete de red

El kit de ruedas para gabinete de red proporciona movilidad a gabinetes de PC de red. Se monta en orificios pretaladrados en la base del gabinete y se empotra una vez instalado. Viene en paquetes de cuatro y tiene una clasificación de carga de 350 lb (159 kg) por rueda.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.