Perfiles de refuerzo de placas de montaje, MPR


Perfiles de refuerzo de placas de montaje, MPR
Este perfil de refuerzo permite montar componentes pesados en la placa de montaje y amortiguar al mismo tiempo las vibraciones.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para reforzar una placa de montaje (MP) cuando está equipada en exceso. Para amortiguamiento de vibraciones y estabilización. Fácil montaje sin taladros. Con el fin de obtener la máxima amortiguación, es aconsejable la fijación de la placa de montaje al perfil.
- Material: Acero galvanizado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 2 perfiles con accesorios de montaje.
- Beneficio: los clientes pueden montar componentes pesados en la placa de montaje y a la vez amortiguar cualquier vibración
- Comentario: muy recomendable para montar los soportes de refuerzo MPE o MPEF en combinación con los perfiles
Especificaciones
Espesor | 2mm |
Espesor | 14ga |
Acabado | Galvanizado |
Material | Acero suave |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.