Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

MCSS Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Armario de acero inoxidable combinable de puerta simple, MCSS

La gama de armarios combinables autoportantes de acero inoxidable y puerta simple MCSS, con grado de protección IP 55, está disponible lista para su uso en muchos tamaños diferentes. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad. Esta gama de armarios es apta para casi cualquier entorno, en función del grado.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 12; Archivo N.º E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Tipo 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Grosor del cuerpo 1.5mm
Grosor de puerta 2mm
Grosor de puerta 14ga
Grosor del cuerpo 16ga
Acabado Cepillado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Ventajas
Recursos Vídeo
IP66

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.