Luz de disco LED
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Luz de disco LED
La luz de disco LED es ideal para aplicaciones remotas y oscurecidas. Esta luz versátil proporciona flexibilidad de montaje; puede fijarse magnéticamente en superficies planas de acero o colgarse con un gancho giratorio. Puede usarse como linterna de tres LED o como luz de trabajo chip en placa (Chip on Board, COB). La luz incorpora un interruptor de encendido/apagado.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- 120 lúmenes
 - Se incluyen tres baterías AAA
 - Temperatura de funcionamiento de 40 °F a 120 °F (4 °C a 48 °C)
 
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.