Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

BEBCO2cr Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Sistema de purga de gran volumen para áreas peligrosas, HLA3

El sistema de purga/presurización de gran volumen suministra a uno o más gabinetes, hasta un volumen total de 90 pies cúbicos, con un suministro de gas protector, lo que permite el uso de gabinetes de uso general en ciertas áreas peligrosas de Clase 1, División 1 y 2.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Clasificado por Underwriters Laboratories, NFPA 496-1993

NEC Tipo Y Clase 1, División 1, Grupos A, B, C y D/Zona 1 Grupos IIA, IIB e IIC a División 2/Zona 2

3003 LPS

NEC Type Y Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D / Zone 1 Groups IIA, IIB and IIC to Division 2 / Zone 2

NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D / Zone 2 Groups IIA, IIB and IIC to Nonhazardous

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero inoxidable 316L
Acabado Se desplomó
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.