Gabinete InLine horizontal de acero inoxidable tipo 4X


Gabinete InLine horizontal de acero inoxidable tipo 4X
Cuando las aplicaciones requieren el montaje de componentes eléctricos a toda la anchura del gabinete, la orientación horizontal de este gabinete estético InLine lo hace posible. Los soportes de montaje de anchura completa se pueden perforar en cualquier punto de su longitud, lo que proporciona la máxima flexibilidad de montaje.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; Tipo 4, 4X, 12; archivo número E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997
Archivo CSA N.° 42186: Tipo 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Detalles
Recursos
Características
- Soporte de ancho completo para mayor flexibilidad de montaje
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Canaleta de brida de chasis formado externo
- Apertura de chasis de perímetro grande
- Los soportes de montaje están soldados por puntos a la parte superior e inferior del gabinete
- Los soportes de montaje tienen orificios de montaje taladrados de fábrica; se pueden taladrar orificios de ubicación especificados por el cliente para mayor flexibilidad de montaje
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Perno de puesta a tierra M6 con brida de base en el chasis; previsión de conexión para puesta a tierra M6 con brida de base en la puerta
- El kit de herrajes provisto incluye tornillos de montaje de panel y herrajes de puesta a tierra
- Puerta con bisagra con pasadores de bisagra removibles y sistema de cerrojo de cuarto de vuelta, con conexión automática a tierra con doble sello.
- La puerta se abre 180 grados
- Los modelos con puerta de ventana incluyen una ventana de policarbonato transparente de 3/16 pulgadas (4.8 mm), montada y empotrada en la superficie de la puerta.
Especificaciones
Acabado | Cepillado #4 |
Material | Acero inoxidable 304 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.