Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

REF_Photo_TALA1-A8 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Enfriador industrial, TAL

El enfriador de agua industrial ofrece precisión y fiabilidad en un diseño modular con salidas a partir de 2300 W. Con salidas de 900 W a hasta 134 kW. La amplia variedad de opciones y accesorios permite distintas opciones de enfriadores.

Leer más Leer menos
  • UKCA
  • CE

Estándares del sector

CE; UKCA

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.