Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Ledhl24Vcan Hazardous Location Led Standard Led Light Indoor Outdoor Led Light Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Luz LED CAN para áreas peligrosas

La luz LED CAN para áreas peligrosas proporciona una iluminación interior o exterior eficiente en entornos peligrosos. Esta luz es ideal para áreas peligrosas de Clase 1, División 2. Con un diseño robusto, esta luz tiene una vida útil proyectada de 100,000 horas y un rendimiento de iluminación superior con un consumo de energía mínimo. Esta luz LED versátil y duradera proporciona flexibilidad de montaje y es fácil de instalar.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado ETL

Class I Division 2, Groups A, B, C and D, T3

Conforms To CSA.22.2 No. 137, 213, 250 Standards

Conforms To UL 844 & 1598 Standards

Conforms to ISA-12.12-01

Maintains enclosure Type 4, 4X rating when properly installed

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.