Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PROLINEGroundBarSys Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Sistema de barra de tierra

Están disponibles tres tamaños de barras de tierra y así como soportes de montaje aislados. Las barras incluyen orificios roscados M6 y M5 para proporcionar un punto común para el equipo de conexión a tierra. Se adapta a todos los gabinetes si se monta verticalmente. Consulte la tabla para montaje horizontal.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Componente certificado UL; Archivo N.º E61997

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.25in
Espesor 6.4mm
Acabado Plateado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.