Subpanel completo


Subpanel completo
Los subpaneles de montaje ProLine están diseñados para proporcionar la máxima profundidad de panel, tamaño de panel y facilidad de instalación. Los subpaneles completos se deslizan dentro del marco sobre bloques de deslizamiento de nylon, que soportan todo el peso del subpanel.
Additional Mounting Hardware (catalog number PMKPF) is available for applications requiring more support in the center or bottom of the subpanel. Esto es necesario si el gabinete se marcara en tránsito o si el panel no se encuentra en la parte inferior del gabinete en los bloques de deslizamiento. In addition, 3-row grid straps are required for installation unless the panel is in the rearmost position.
Detalles
Recursos
Características
- Se incluyen todos los herrajes de montaje necesarios.
- Los subpaneles tienen bridas en todos los lados.
- Los subpaneles pueden montarse a casi cualquier profundidad en incrementos de 25 mm.
- Los paneles instalados en la posición trasera de los gabinetes unidos (agrupados) proporcionan una superficie de montaje continua sin necesidad de unir los paneles.
- El hardware de montaje se acopla a la parte superior o a los lados del marco.
- Los subpaneles son calibre 12 (2.5 mm). Los subpaneles de doble compartimento son 11 calibre (3.0 mm) para todos los marcos de 1400mm de altura o superior
- Los subpaneles están disponibles de forma estándar en acabado pintado o blanco.
- Additional Mounting Hardware (PMKPF) for securing panel to frame in the center of the subpanel is sold separately
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.