Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Full Height Swing Frames Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Marco giratorio, ESFC

Se trata de un marco giratorio para equipos de 19" que proporciona más espacio de montaje para dichos equipos, así como acceso por la parte posterior a los componentes y equipos montados tras abrirlo.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 2mm
Espesor 14ga
Material Acero suave
Acabado Zinc plateado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.