Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Modular Enclosure Systems > PROLINE Internal Components > PROLINE Shelves, Rails and Lighting Packages; PFSH64; PFSH65; PFSH66; PFSH68; PFSH69; PFSH75; PFSH76; PFSH78; PFSH84; PFSH85; PFSH86; PFSH88; PFSH89; PFSH104; PFSH105; PFSH106; PFSH108 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Estante montado en marco

El estante montado en marco con respiradero se instala en el patrón de orificio vertical de un marco y proporciona una superficie fija para el equipo. El estante con respiradero permite la refrigeración pasiva del equipo.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52mm
Espesor 16ga
Color Gris claro
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.