Bases, PFF
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Bases, PFF
Estos soportes para suelo deben utilizarse cuando se necesite una altura operativa específica para un armario mural.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Descripción: Bases para elevar el armario a una altura apropiada. Disponible para armarios con fondo 300 y 400 mm y con ancho≥ 400 mm . Disponible en dos alturas: 300 ó 450 mm. Requiere mecanizado.
 - Material: Chapa de acero de 2 mm.
 - Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.
 - Cantidad por embalaje: 2 piezas con accesorios de montaje.
 
Especificaciones
| Espesor | 2mm | 
| Espesor | 14ga | 
| Color | Gris claro | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7035 | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.