Extra-Deep 30.5-mm and 22.5-mm Pushbutton Enclosures, Type 12


Extra-Deep 30.5-mm and 22.5-mm Pushbutton Enclosures, Type 12
Los gabinetes con botones extra profundos están diseñados para sostener botones e interruptores de 30.5 mm y 22.5 mm, con una profundidad de 121 mm (4.75 pulgadas) para bloques de contacto con botones adicionales.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 12, 13; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12, 13
IEC 60529, IP65
Detalles
Recursos
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Tornillos de tapa cautivos que se enroscan en las perforaciones selladas.
- Bonding provision on flat cover; grounding nut in body
- Perno para tierra en el cuerpo del gabinete
- Junta resistente al aceite
- Perforaciones de fábrica para entrada de 4 botones de control
- Gabinetes 6.00 x 4.00 x 4.75 pulgadas (152 x 102 x 121 mm) y mayor tienen una bisagra interna desmontable para mantener la cubierta abierta durante el cableado.
- External wall-mounting brackets
- Perforaciones de 30.5-mm o 22.5-mm
Especificaciones
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.