Fijación de armario a poste | Armarios murales, EPF
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Fijación de armario a poste | Armarios murales, EPF
Este kit de montaje en poste permite montar el armario en una gran variedad de postes a la altura deseada.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Accesorios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Descripción: Accesorio para fijación de armarios a postes. Carga máxima 900N.
 - Material: Acero galvanizado.
 - Diámetro mínimo del polo: 80 mm.
 - Diámetro máximo del polo: 250 mm.
 - Cantidad por embalaje: 2 perfiles, 2 flejes de montaje a poste y accesorios de montaje.
 
Especificaciones
| Espesor | 3mm | 
| Espesor | 11ga | 
| Acabado | Galvanizado | 
| Material | Acero suave | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.