Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

F2290EOUT_ElbowOutsideOpening, Commercial > Cable and Wire Management > Lay-In Wireway > Lay-In NEMA Type 1 Painted Flat-cover Wireway, 90-Degree Elbow - Outside Opening; F2290EOUT, F4490EOUT, F6690EOUT, F8890EOUT, F101090EOUT, F121290EOUT. Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Codo de 90 grados de abertura exterior

Los codos de 90 grados pintados con apertura exterior se utilizan para un funcionamiento continuo con giros de 90 grados. Tapas superiores e inferiores extraíbles. La función de colocación permite que los cables se puedan colocar a lo largo del recorrido del ducto. Al no requerir que se jalen cables se evitan daños en el aislamiento que a menudo ocurren en un sistema de cableado de tirones.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.