Marcos de doble bahía


Marcos de doble bahía
El marco ProLine es el elemento de diseño básico que protege los componentes dentro de este gabinete modular. El marco se diseñó para mantener una estructura cuadrada sólida; una base sólida para el gabinete eléctrico.
Detalles
Recursos
Características
- Calibre 12 (2.5 mm), marco de acero laminado con esquinas de acero soldado
- El diseño de perfil abierto proporciona una protección completa contra la corrosión y acceso a la unidad.
- Acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizado RAL 7035
- El marco presenta un patrón alternante de orificios rectangulares y redondos de 25 mm estándar DIN.
- El canal de brida en la puerta y las aberturas laterales desvían el polvo y los desperdicios del interior del gabinete.
- El poste central trasero y los travesaños soldados facilitan la colocación en cualquiera de los compartimentos del gabinete; ningún poste central delantero permite un acceso completo para el montaje en el subpanel.
- Los canales de marco integrales soportan el peso total del subpanel de montaje (se venden por separado).
- Marcos individuales diseñados para unir en varias direcciones con kits de unión incluidos
- Provisiones para el subpanel de montaje, montaje en rack y montaje de sistema de rejilla/riel para soportar muchas aplicaciones exclusivas del cliente: centro opcional vertical para lograr el montaje en bahías individuales de venta por separado.
- Se debe contar con las puertas y cubiertas con juntas adecuadas para mantener una clasificación ambiental Tipo 12; se venden por separado.
Especificaciones
Espesor | 2.66mm |
Espesor | 12ga |
Color | Gris claro |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 7035 |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.