Acoplamiento de soporte de base giratoria externa CS480
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Acoplamiento de soporte de base giratoria externa CS480
CS480 El acoplamiento de soporte de base giratoria externa monta el gabinete directamente en superficies horizontales, lo que permite una rotación del gabinete de 340º. Los herrajes de montaje de la base están expuestos. Rodamientos libres de mantenimiento.
Estándares del sector
IEC 60529, IP66
Detalles
Recursos
Características
- El acoplamiento puede girar 340 grados e incluye tope de giro
- Par de torsión, preestablecido de fábrica
- Se incluyen la junta y los accesorios de montaje
- No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.
- El sistema de brazo HMI CS480 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 89.6 lb (40.7 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.