Placas de montaje Comline OSP


Placas de montaje Comline OSP
Las placas de montaje Comline OSP están diseñadas para mantener la clasificación del gabinete al cubrir orificios precortados. Están acabadas para coincidir con el gabinete en el que están montadas. Incluyen una junta de espuma in situ instalada de fábrica, herrajes de acero inoxidable y una disposición de conexión a tierra. El paquete incluye una placa de entrada sólida.
Detalles
Recursos
Características
- Las placas de montaje da Comline OSP están diseñadas para mantener la clasificación del gabinete al cubrir orificios precortados.
- Con acabado para que coincidan con el gabinete en el que se montan.
- Incluyen una junta de espuma in situ instalada de fábrica, herrajes de acero inoxidable y disposición de conexión a tierra.
- El paquete incluye una placa de entrada sólida.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.